• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. OR0007

Retro-reflective sensor

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Retro-reflective sensor

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: OR0004 Perbandingan produk: OR0007 / OR0004 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih ya
Amplifier pengalih Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 950
Output
Pelindung hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] 0.3...1; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jarak jangkauan [mm] < 200; (kertas putih 200 x 200 mm)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
Data teknis
Berat [g] 0.141
Casing persegi panjang
Material PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa lensa samping
Aksesori
Item dikirim
Braket siku: 1, E20212
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 6 m; 2 x 0.14 mm²