• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. OS0030

Retro-reflective sensor

OS0030

OSR-FBOA/T

Retro-reflective sensor

OS0030

OSR-FBOA/T

penghentian produk
Produk alternatif: OS0025 Perbandingan produk: OS0030 / OS0025 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ccc
  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik tidak
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 950
Output
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Arus beban minimal [mA] 15
Kebocoran arus maks. [mA] 8
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 250
Tahan dari hubung singkat tidak
Pelindung beban berlebih tidak
Zona pendeteksian
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m] 10; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 261
Data teknis
Berat [g] 264.8
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 80 x 28 x 95
Material PPO dimodifikasi
Material lensa
kaca
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori
Item dikirim
Braket siku: 1, E20210
obeng
Keterangan
Keterangan
Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...1.5 mm²; Konektor kabel: M20 X 1.5