• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua sensor fotoelektrik
  5. OT5003

Diffuse reflection sensor

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

Diffuse reflection sensor

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor refleksi difus
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...50 DC
Konsumsi arus [mA] 40; ((24 V))
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 150
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [mm] 4...200; (kertas putih 200 x 200 mm)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Diameter titik cahaya maks. [mm] 187
Dimensi titik cahaya mengacu pada pada jangkauan maksimum
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 583
Data teknis
Berat [g] 146.5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 75 x 19 x 30
Material PBT
Material lensa
PMMA
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Braket siku: 1, E20461
obeng
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Diagram dan grafik
grafik excess gain