• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua amplifier fiber optik
  5. OU5002

Fibre-optic amplifier

OU5002

OUF-DPKG

Fibre-optic amplifier

OU5002

OUF-DPKG

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Casing persegi panjang
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Konsumsi arus [mA] 35; ((24 V))
Kelas perlindungan II
Pelindung polaritas terbalik ya
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Output
Desain kelistrikan PNP
Fungsi output mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 100
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jarak jangkauan [m] < 0.12; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan [mm] < 40; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 583
Data teknis
Berat [g] 151.5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 28 x 16 x 56
Material PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa lensa samping
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
Aksesori
Item dikirim
Braket siku: 1, E20211
obeng
Keterangan
Keterangan
mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus
sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
Diagram dan grafik
grafik excess gain