Video processing unit (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Video processing unit (VPU)
OVP810
OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB
Aplikasi
Aplikasi | Pencitraan industri |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = jumlah kamera; FPS = Frame rate kamera |
Konsumsi daya [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; tipikal n = 3 ; tegangan dan suplai daya disediakan dari lalui VPU dan tercantum dalam lembar data VPU. |
Interface
Jumlah interface CAN | 1 |
---|---|
Jumlah interface Ethernet | 2 |
Jumlah interface USB | 2 |
Protokol | protokol bebas |
---|
Standar transmisi | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Laju transmisi | 1000 MBit/s | ||||
Tipe konektor | RJ45 | ||||
Protokol | TCP/IP | ||||
Pengaturan pabrik |
|
Standar transmisi | FPD-Link | |
---|---|---|
Tipe konektor | HFM (Mini-FAKRA) | |
Catatan tentang interface |
|
Tipe konektor | Mini-USB; tipe A |
---|---|
Versi | 2.0; 3.0 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -10...40 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 50 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
Perlindungan listrik |
|
Data teknis
Berat [g] | 1285 |
---|---|
Dimensi [mm] | 126.5 x 29 x 180.4 |
Material | casing: aluminium |
Torsi pengencangan [Nm] | < 5.5 |
Hardware
Prosesor | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
Memori kerja | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Penyimpanan massal | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Data lain
Koneksi
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
misalnya 1 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) |
misalnya 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
misalnya 3 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) | kamera 5 (3D) | kamera 6 (3D) |
misalnya 4 | kamera 1 (3D-VGA) | kamera 2 (3D-VGA) | kamera 3 (3D-VGA) | kamera 4 (3D-VGA) | - | - |
port 0 dan 1, 2 dan 3, 4 dan 5 harus ditetapkan untuk tipe sensor gambar yang sama. | |
perhatikan perbedaan sensor gambar 3D tipe 38k dan VGA ketika menghubungkan kamera. | |
Keterangan: Informasi lebih lanjut tentang ruang memori yang diperlukan untuk aplikasi tertentu dapat ditemukan dalam informasi versi spesifik firmware (ifm.3d.com). |