Karakteristik produk
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Desain kelistrikan |
PNP |
Perlindungan |
IP 65; IP 67 |
Aplikasi
Fungsi pelindung |
pencegah akses untuk pelindung tangan |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] |
20 |
Tegangan pengoperasian [V] |
24 DC |
Kelas perlindungan |
III |
Pelindung polaritas terbalik |
ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] |
< 2 |
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] |
950 |
Receiver
Konsumsi arus [mA] |
83 |
Transmitter
Konsumsi arus [mA] |
42 |
Output
Desain kelistrikan |
PNP |
Jumlah output OSSD |
2 |
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Pelindung hubung singkat |
ya |
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] |
910 |
Resolusi (kapasitas deteksi d) [mm] |
30 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] |
0...4 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] |
3...12 |
Kondisi pengoperasian
Aplikasi |
kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 |
Suhu sekitar [°C] |
-10...55 |
Suhu penyimpanan [°C] |
-20...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] |
95 |
Perlindungan |
IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
Tahan guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) |
2 |
Memenuhi persyaratan |
ISO 13849-1: 2015 kategori 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Waktu misi TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
5,1E-08 |
Data teknis
Berat [g] |
3395 |
Dimensi [mm] |
963 x 28 x 30 |
Material |
casing: aluminium; lensa depan: PC |
Panjang L [mm] |
963 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
transmitter |
1 x LED |
receiver |
2 x LED |
|
Aksesori
Item dikirim |
braket pemasangan: 4 |
mur slot: 4 |
Mur |
|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m; untuk penampang kawat 0.34 mm² |
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |