• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi pengamanan
  3. Safety light curtain
  4. Penggunaan pada otomatisasi pabrik
  5. OY072S

Safety light curtain

OY072S

OYA0310-50-2-12-P-1

Safety light curtain

OY072S

OYA0310-50-2-12-P-1

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Desain kelistrikan PNP
Perlindungan IP 65; IP 67
Aplikasi
Fungsi pelindung pencegahan akses untuk tubuh dan anggota badan
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] 20
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 2
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 950
Receiver
Konsumsi arus [mA] 83
Transmitter
Konsumsi arus [mA] 42
Output
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output OSSD 2
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] 400; (24 V)
Pelindung hubung singkat ya
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] 310
Resolusi (kapasitas deteksi d) [mm] 50
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] 0...4
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] 3...12
Waktu respons
Waktu respons [ms] 4.5
Kondisi pengoperasian
Aplikasi kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1
Suhu sekitar [°C] -10...55
Suhu penyimpanan [°C] -20...70
Kelembapan udara relatif maks. [%] 95
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
IEC 61496-1
Tahan guncangan
IEC 61496-1
Ketahanan terhadap getaran
IEC 61496-1
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) 2
Memenuhi persyaratan
ISO 13849-1: 2015 kategori 2, PL c
IEC 62061 SIL 1
Waktu misi TM [h] 175200
PFH [1/h] 2,1E-08
Data teknis
Berat [g] 1655
Dimensi [mm] 363 x 28 x 30
Material casing: aluminium; lensa depan: PC
Panjang L [mm] 363
Elemen display/pengoperasian
Display
transmitter 1 x LED
receiver 2 x LED
Aksesori
Item dikirim
braket pemasangan: 4
mur slot: 4
Mur
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - receiver
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m; untuk penampang kawat 0.34 mm²
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A