Safety light curtain
OY284S
OYA0610-50-4-20-P-1
Safety light curtain
OY284S
OYA0610-50-4-20-P-1
Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Aplikasi
Fungsi pelindung | pencegahan akses untuk tubuh dan anggota badan |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 20 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 2 |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 950 |
Konsumsi arus [mA] | 83 |
---|
Konsumsi arus [mA] | 42 |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Jumlah output OSSD | 2 |
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] | 610 |
---|---|
Resolusi (kapasitas deteksi d) [mm] | 50 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] | 0...10 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] | 3...20 |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 4 |
---|
Kondisi pengoperasian
Aplikasi | kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 |
---|---|
Suhu sekitar [°C] | -10...55 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Memenuhi persyaratan |
|
|||
Waktu misi TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,1E-08 |
Data teknis
Berat [g] | 2495 |
---|---|
Dimensi [mm] | 663 x 28 x 30 |
Material | casing: aluminium; lensa depan: PC |
Panjang L [mm] | 663 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m; untuk penampang kawat 0.34 mm² |
---|
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|