Safety light curtain
OY440S
OYA1510-30-2-09-P-1-A
Safety light curtain
OY440S
OYA1510-30-2-09-P-1-A
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 69K; (dengan pipa pelindung: IP 69K) |
Aplikasi
Fungsi pelindung | pencegah akses untuk pelindung tangan |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 20 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 2 |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 950 |
Konsumsi arus [mA] | 83 |
---|---|
Konsumsi arus pemanasan [mA] | 417 |
Konsumsi arus [mA] | 42 |
---|---|
Konsumsi arus pemanasan [mA] | 417 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Jumlah output OSSD | 2 |
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] | 1510 |
---|---|
Resolusi (kapasitas deteksi d) [mm] | 30 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] | 0...3 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] | 2...10 |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 19.5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...55 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 69K; (dengan pipa pelindung: IP 69K) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Memenuhi persyaratan |
|
||
Waktu misi TM [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 7,6E-08 |
Data teknis
Berat [g] | 7930 |
---|---|
Dimensi [mm] | 1687 x 76 x 74 |
Material | thermowell: PMMA transparan; Tutup pelindung: POM; klem: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: silikon |
Panjang L [mm] | 1687 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi | Kabel: 15 m, PVC; Panjang kabel maksimal: 100 m; 10 x 0.34 mm² |
---|
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm² |
---|