Karakteristik produk
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Desain kelistrikan |
PNP |
Perlindungan |
IP 65; IP 67; IP 69K; (dengan pipa pelindung: IP 69K) |
Aplikasi
Fungsi pelindung |
pencegah akses untuk pelindung tangan |
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] |
20 |
Tegangan pengoperasian [V] |
24 DC |
Kelas perlindungan |
III |
Pelindung polaritas terbalik |
ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] |
< 2 |
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] |
950 |
Receiver
Konsumsi arus [mA] |
83 |
Konsumsi arus pemanasan [mA] |
417 |
Transmitter
Konsumsi arus [mA] |
42 |
Konsumsi arus pemanasan [mA] |
417 |
Output
Desain kelistrikan |
PNP |
Jumlah output OSSD |
2 |
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Pelindung hubung singkat |
ya |
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] |
1360 |
Resolusi (kapasitas deteksi d) [mm] |
30 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] |
0...7 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] |
3...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] |
-20...55 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] |
95 |
Perlindungan |
IP 65; IP 67; IP 69K; (dengan pipa pelindung: IP 69K) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
Tahan guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Memenuhi persyaratan |
ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Waktu misi TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,9E-08 |
Data teknis
Berat [g] |
7575 |
Dimensi [mm] |
1537 x 76 x 74 |
Material |
thermowell: PMMA transparan; Tutup pelindung: POM; klem: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: silikon |
Panjang L [mm] |
1537 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
transmitter |
1 x LED |
receiver |
2 x LED |
|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi |
Kabel: 15 m, PVC; Panjang kabel maksimal: 100 m; 10 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi |
Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm² |