• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Light grid pengukuran
  5. OY5110

measuring light grid

OY5110

OYA1640-165-0-10-C-3-IO

measuring light grid

OY5110

OYA1640-165-0-10-C-3-IO

  • Ease of integration due to a standardised IO-Link interface
  • Selective evaluation of beams to determine the dimensions or distances between objects
  • ce
Karakteristik produk
Tipe cahaya cahaya inframerah
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Perlindungan IP 65; IP 67
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 19.2...28.8 DC
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 300
Tipe cahaya cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm] 880
Receiver
Konsumsi arus [mA] 100
Transmitter
Konsumsi arus [mA] 15
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1
Output
Desain kelistrikan PNP/NPN; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Beban arus maks. per output [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 12
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Zona pendeteksian
Jumlah sinar 165
Tinggi area pendeteksian [mm] 1640
Lebar area pendeteksian (intensitas cahaya rendah) [m] 0...2
Lebar area pendeteksian (intensitas cahaya tinggi) [m] 1...10
Jarak antar sinar [mm] 10
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; titik peralihan kedua; Penunda pengaktifan dan penonaktifan; operasi pengaktifan; Fungsi adaptasi; mode light-on/dark-on
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 10
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
nilai proses 80
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; Penghitung jam pengoperasian
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1402
Catatan
Untuk informasi lebih lanjut, lihat file PDF IODD di bagian "Download"
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...55
Suhu penyimpanan [°C] -25...70
Perlindungan IP 65; IP 67
Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar [klx] 10
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 3 V
EN 55011 Kelas A
Ketahanan terhadap getaran
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudo, periode osilasi 5 menit, 30 menit per sumbu pada resonansi atau 55 Hz
Tahan guncangan
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 mdtk setengah sinus; 3 guncangan masing-masing di setiap arah dari 3 sumbu koordinat
MTTF [ANN] 59
Data teknis
Berat [g] 5
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 1713 x 30 x 28
Material casing: aluminium; lensa depan: PC
Panjang L [mm] 1713
Elemen display/pengoperasian
Display
transmitter 2 LED
receiver 3 LED
Aksesori
Item dikirim
braket pemasangan: 3
mur slot: 3
Mur
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - receiver
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A