Karakteristik produk
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Desain kelistrikan |
PNP |
Perlindungan |
IP 65; IP 67 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] |
24 DC |
Kelas perlindungan |
III |
Pelindung polaritas terbalik |
ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] |
< 10 |
Tipe cahaya |
cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] |
950 |
Receiver
Konsumsi arus [mA] |
84 |
Transmitter
Konsumsi arus [mA] |
42 |
Output
Desain kelistrikan |
PNP |
Jumlah output OSSD |
2 |
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] |
300; (24 V) |
Pelindung hubung singkat |
ya |
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] |
810 |
Jumlah sinar |
3 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] |
0...4 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] |
3...12 |
Kondisi pengoperasian
Aplikasi |
kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 |
Suhu sekitar [°C] |
-30...55 |
Suhu penyimpanan [°C] |
-30...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] |
95; (non kondensasi) |
Perlindungan |
IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
Tahan guncangan |
|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Memenuhi persyaratan |
ISO 13849-1: 2015 kategori 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Waktu misi TM [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
9E-09 |
Data teknis
Berat [g] |
6420 |
Dimensi [mm] |
985 x 50 x 55 |
Material |
casing: aluminium; lensa depan: PC |
Panjang L [mm] |
985 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
transmitter |
1 x LED |
receiver |
10 x LED |
|
Aksesori
Item dikirim |
braket pemasangan: 6 |
mur slot: 6 |
|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; Panjang kabel maksimal: 100 m; untuk penampang kawat 1 mm² |
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi |
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |