safety light grids
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
safety light grids
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
Karakteristik produk
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 10 |
Tipe cahaya | cahaya inframerah |
Panjang gelombang [nm] | 950 |
Konsumsi arus [mA] | 84 |
---|
Konsumsi arus [mA] | 42 |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Jumlah output OSSD | 2 |
Beban arus maksimal per output OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Zona pendeteksian
Tinggi area yang dilindungi [mm] | 910 |
---|---|
Jumlah sinar | 4 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya rendah) [m] | 0...4 |
Lebar area perlindungan (intensitas cahaya tinggi) [m] | 3...12 |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | 5.5 |
---|
Kondisi pengoperasian
Aplikasi | kelas C sesuai aplikasi tahan cuaca berdasarkan EN 60654-1 |
---|---|
Suhu sekitar [°C] | -30...55 |
Suhu penyimpanan [°C] | -30...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 95; (non kondensasi) |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Klasifikasi keamanan
Tipe ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Memenuhi persyaratan |
|
|||
Waktu misi TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Data teknis
Berat [g] | 6905 |
---|---|
Dimensi [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Material | casing: aluminium; lensa depan: PC |
Panjang L [mm] | 1085 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - receiver
Koneksi | Konektor: 1 x M12; Panjang kabel maksimal: 100 m; untuk penampang kawat 1 mm² |
---|
Koneksi listrik - transmitter
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|