• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Transmitter tipe PA
  5. PA3220

Pressure transmitter with ceramic measuring cell

PA3220

PA-400-SBN14-A-ZVG/US/ /V

Pressure transmitter with ceramic measuring cell

PA3220

PA-400-SBN14-A-ZVG/US/ /V

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Koneksi proses koneksi berulir 1/4" NPT ulir internal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan
Suhu media [°C] -25...90; (atas permintaan: -40...90 °C)
Tekanan ledakan min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Peringkat tekanan
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.6...32 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] 0,1; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
radiasi interferensi sesuai pedoman otomotif 2004/104/EC
CISPR 25
ketahanan sesuai pedoman otomotif 2004/104/EC
ISO 11452-2 HF dipancarkan 100 V/m
ISO 7637-2 pulse tingkat keparahan 4
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 kategori 3
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 kategori 2
MTTF [ANN] 507
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Aplikasi kereta api
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Data teknis
Berat [g] 234.5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir 1/4" NPT ulir internal
Elemen pembatas terintegrasi ya
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas