• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Semua sensor tekanan/sensor vakum
  5. PA6229

Pressure transmitter with ceramic measuring cell

PA6229

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V

Pressure transmitter with ceramic measuring cell

PA6229

PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V

  • ce
  • ukca
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...0 bar -1000...0 mbar -14.5...0 psi -100...0 kPa
Koneksi proses koneksi berulir 1/4" NPT ulir internal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...90; (atas permintaan: -40...90 °C)
Tekanan ledakan min.
30 bar 435 psi 3 MPa
Peringkat tekanan
10 bar 145 psi 1 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif; vakum
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.6...32 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 20...4
Beban maks. [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...0 bar -1000...0 mbar -14.5...0 psi -100...0 kPa
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] 0,1; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
radiasi interferensi sesuai pedoman otomotif 2004/104/EC / CISPR 25
ketahanan sesuai pedoman otomotif 2004/104/EC / ISO 11452-2
HF dipancarkan 100 V/m
resistensi pulsa ISO 7637-2 / tingkat keparahan 3
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 506
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 221.5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir 1/4" NPT ulir internal
Elemen pembatas terintegrasi tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)
anzeigen-bedienelemente
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas