Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||
---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | ||
Media | cairan dan gas | ||
Suhu media [°C] | -25...90; (atas permintaan: -40...90 °C) | ||
Tekanan ledakan min. |
|
||
Peringkat tekanan |
|
||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | 0,1; (0...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | 0,2; (0...80 °C) |
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] | 3 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 555 | ||||||||||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan | ||||||||||||||||||
Aplikasi kereta api |
|
Data teknis
Berat [g] | 214.7 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 30 / L = 75 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|