- Produk
- PC5412
Pressure transmitter
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Pressure transmitter
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
penghentian produk
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [bar] | 0...100 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |
---|---|---|
Media | cairan dan gas | |
Suhu media [°C] | -40...90 | |
Tekanan ledakan min. [bar] | 1000 | |
Peringkat tekanan [bar] | 250 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
|
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 16...36 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | 0...100 |
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,05; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,5; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,2 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (per 6 bulan) |
Rentang dan titik nol koefisien suhu [X22] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] | 1 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 787 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 56.5 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI |
Material yang kontak dengan media | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Siklus tekanan min. | 60 juta; (pada 1,2 kali tekanan nominal) |
Torsi pengencangan [Nm] | 25...35; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan) |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2) |
Penyegelan proses koneksi | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|