- Produk
- PC9021
Pressure transmitter
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Pressure transmitter
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|---|
Rentang pengukuran [psi] | 0...3000 |
Koneksi proses | koneksi berulir 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi peralatan bergerak |
---|---|
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -40...90 |
Tekanan ledakan min. [psi] | 14500 |
Peringkat tekanan [psi] | 5800 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 6 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output tegangan analog [V] | 0...5 |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [psi] | 0...3000 |
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 1,2; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,2 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] | 8 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 859 |
Data teknis
Berat [g] | 78.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Siklus tekanan min. | 50 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|