• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PF2656

Flush pressure sensor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Flush pressure sensor

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: PI2896 atau PI2796 Perbandingan produk: PF2656 / PI2896 / PI2796 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-0.13...2.5 bar -130...2500 mbar -1.8...36.3 psi -13...250 kPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi casing yang dapat diputar bebas 350°
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Peringkat tekanan
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...30 DC
Konsumsi arus [mA] < 60
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.2
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan 1:4)
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Output tegangan analog [V] 0...10; (dapat diskalakan 1:4)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.13...2.5 bar -130...2500 mbar -1.8...36.3 psi -13...250 kPa
Setpoin SP
-0.11...2.5 bar -1.6...36.3 psi -11...250 kPa
Titik reset rP
-0.12...2.49 bar -1.7...36.2 psi -12...249 kPa
Titik awal analog
-0.13...1.88 bar -1.8...27.2 psi -13...188 kPa
Titik akhir analog
0.5...2.5 bar 7.3...36.3 psi 50...250 kPa
Dalam langkah
0.01 bar 0.1 psi 1 kPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 0.63 bar rP1 = 0.58 bar
ASP = 0.00 bar AEP = 2.50 bar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,1; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 3
Nilai proses peredam dAP [s] 0...4
Peredam untuk output analog dAA dalam beberapa langkah [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; Peredam; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Data teknis
Berat [g] 373.6
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, merah
display fungsi display LED 7 segmen
nilai yang diukur display LED 7 segmen
Unit display bar; psi; kPa
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas