• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PI1099

Flush pressure sensor with display

PI1099

PI-1-1BRES30-E-ZVG/US/ /P

Flush pressure sensor with display

PI1099

PI-1-1BRES30-E-ZVG/US/ /P

penghentian produk
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Produk alternatif: PI1009 atau PI1709 Perbandingan produk: PI1099 / PI1009 / PI1709 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru. tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi casing yang dapat diputar bebas 350°
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min. [mbar] 30000
Peringkat tekanan [mbar] 10000
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...32 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Arus puncak pengaktifan [mA] 6
Durasi arus puncak pengaktifan [ms] 30
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4)
Beban maks. [Ω] 300
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Titik awal analog [mbar] -1000...500
Titik akhir analog [mbar] -500...1000
Dalam langkah [mbar] 1
Pengaturan pabrik
ASP = -1000 mbar AEP = 1000 mbar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,05; (0...70 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,15; (0...70 °C)
Waktu respons
Peredam untuk output analog dAA [s] 0.1...100
Output analog waktu respons maks. [ms] 40
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 238
Data teknis
Berat [g] 403
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Unit display mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dari rentang
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.; tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas