- Produk
- PI1693
Flush pressure sensor with display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Flush pressure sensor with display
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
penghentian produk
Produk alternatif: PI2893 atau PI2793 Perbandingan produk: PI1693 / PI2893 / PI2793 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman | |||
Instalasi | casing yang dapat diputar bebas 350° | |||
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Tipe tekanan | tekanan relatif | |||
Tanpa ruang mati | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...32 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Arus puncak pengaktifan [mA] | 6 |
Durasi arus puncak pengaktifan [ms] | 30 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4) |
Beban maks. [Ω] | 300 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||
---|---|---|---|---|
Titik awal analog |
|
|||
Titik akhir analog |
|
|||
Dalam langkah |
|
|||
Pengaturan pabrik |
|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Waktu respons
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0.1...100 |
---|---|
Output analog waktu respons maks. [ms] | 40 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | titik nol; rentang |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 238 |
Data teknis
Berat [g] | 437.6 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | bar; psi; MPa; % dari rentang |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|