• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PI1697

Flush pressure sensor with display

PI1697

PI-001BREA01-E-ZVG/US/ /P

Flush pressure sensor with display

PI1697

PI-001BREA01-E-ZVG/US/ /P

penghentian produk
Produk alternatif: PI2897 atau PI2797 Perbandingan produk: PI1697 / PI2897 / PI2797 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-0.05...1 bar -50...1000 mbar
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi casing yang dapat diputar bebas 350°
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min. [mbar] 30000
Peringkat tekanan [mbar] 10000
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 20...32 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Arus puncak pengaktifan [mA] 6
Durasi arus puncak pengaktifan [ms] 30
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4)
Beban maks. [Ω] 300
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.05...1 bar -50...1000 mbar
Titik awal analog [mbar] -50...750
Titik akhir analog [mbar] 200...1000
Dalam langkah [mbar] 1
Pengaturan pabrik
ASP = 0 mbar AEP = 1000 mbar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,05; (0...70 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,15; (0...70 °C)
Waktu respons
Peredam untuk output analog dAA [s] 0.1...100
Output analog waktu respons maks. [ms] 40
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 238
Data teknis
Berat [g] 446
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Unit display mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dari rentang
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas