- Produk
- Sensor
- Sensor tekanan/Sensor vakum
- Casing dari logam penuh dengan display untuk teknologi proses
- PI1806
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam. |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman | |||
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...150 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif; vakum | |||
Tanpa ruang mati | ya | |||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 20 |
Data kelistrikan
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Watchdog terintegrasi | ya |
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 3.5...21.5 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 1 |
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Beban maks. [Ω] | 300 |
---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
---|---|
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 125 |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
||||||||||||
Titik reset rP |
|
||||||||||||
Titik awal analog |
|
||||||||||||
Titik akhir analog |
|
||||||||||||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
||||||||||||
Dalam langkah |
|
||||||||||||
Pengaturan pabrik |
|
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 termasuk titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis; Turn down 1:1) | ||||||||
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) | ||||||||
Deviasi total pada rentang suhu |
|
||||||||
Catatan tentang akurasi/deviasi | untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik |
Akurasi [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [K] | ± 0,2 |
Resolusi [K] | 0.2 |
Waktu respons
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...99.99 |
---|---|
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...99.99 |
Output analog waktu respons langkah [ms] | 30 |
---|
Waktu respons min. output peralihan (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Output analog waktu respons langkah [ms] | 7 |
Respons dinamis T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 air ; > 0,9 m/s) |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 5.6 | ||||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 0.0001 | ||||||||||
Suhu resolusi IO-Link [K] | 0.2 | ||||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; suhu internal; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan; Penghitung puncak tekanan | ||||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 214 | ||||
Catatan tentang persetujuan |
|
||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 384.8 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 50 / L = 106 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Torsi pengencangan [Nm] | 20 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam. |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | bar; psi; kPa; inH2O |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
pengaruh suhu sekitar terhadap akurasi
|
|
---|