• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PI2695

Flush pressure sensor with display

PI2695

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Flush pressure sensor with display

PI2695

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

penghentian produk
Produk alternatif: PI2895 atau PI2795 Perbandingan produk: PI2695 / PI2895 / PI2795 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...4 bar -14.5...58 psi -100...400 kPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi casing yang dapat diputar bebas 350°
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min.
100 bar 1450 psi 10000 kPa
Peringkat tekanan
30 bar 435 psi 3000 kPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 6
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4)
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Output tegangan analog [V] 0...10, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...4 bar -14.5...58 psi -100...400 kPa
Setpoin SP
-0.99...4 bar -14.35...58 psi -99...400 kPa
Titik reset rP
-1...3.99 bar -14.5...57.85 psi -100...399 kPa
Titik awal analog
-1...2.75 bar -14.5...39.9 psi -100...275 kPa
Titik akhir analog
0.25...4 bar 3.65...58 psi 25...400 kPa
Dalam langkah
0.005 bar 0.05 psi 0.5 kPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 1.000 bar rP1 = 0.920 bar
ASP = 0.000 bar AEP = 4.000 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,05; (0...70 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,15; (0...70 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 100
Nilai proses peredam dAP [s] 0.1...100
Peredam untuk output analog dAA [s] 0.1...100
Output analog waktu respons langkah [ms] 25
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; Peredam; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 173
Data teknis
Berat [g] 453.6
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 4 x LED, hijau
status peralihan LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Unit display bar; psi; kPa; % dari rentang
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas