- Produk
- Sensor
- Sensor tekanan/Sensor vakum
- Casing dari logam penuh dengan display untuk teknologi proses
- PI2797
Flush pressure sensor with display
PI2797
PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P
Flush pressure sensor with display
PI2797
PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P
Produk alternatif: PI1707 Perbandingan produk: PI2797 / PI1707 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman | |||
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif | |||
Tanpa ruang mati | ya | |||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 10 |
Data kelistrikan
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Prinsip pengukuran | hidrostatis |
Watchdog terintegrasi | ya |
Tegangan pengoperasian [V] | 20...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 3.6...21 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 1 |
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 45 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan) |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Beban maks. [Ω] | 300 |
---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
---|---|
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 125 |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
|||||||||
Titik reset rP |
|
|||||||||
Titik awal analog |
|
|||||||||
Titik akhir analog |
|
|||||||||
Dalam langkah |
|
|||||||||
Pengaturan pabrik |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Waktu respons
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0.01...99.99 |
Output analog waktu respons langkah [ms] | 45 |
---|
Waktu respons min. output peralihan (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Output analog waktu respons langkah [ms] | 7 |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.0 | ||||
Profil | tidak ada profil | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 1 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 160 | ||||||||||
Catatan tentang persetujuan |
|
Data teknis
Berat [g] | 356 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dari rentang |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|