- Produk
- PI2996
Flush pressure sensor with display
PI2996
PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
Flush pressure sensor with display
PI2996
PI-2,5-REB34-MFRKG/US/ /P
penghentian produk
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Produk alternatif: PM1506 + E30482 atau PI1706 Perbandingan produk: PI2996 / PM1506 / PI1706 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman |
Instalasi | casing yang dapat diputar bebas 350° |
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Tekanan ledakan min. [bar] | 50 |
Peringkat tekanan [bar] | 20 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Tanpa ruang mati | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 6 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4) |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Output tegangan analog [V] | 0...10, dapat dibalik; (dapat diskalakan 1:4) |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setpoin SP [bar] | -0.12...2.5 | ||||||
Titik reset rP [bar] | -0.124...2.496 | ||||||
Titik awal analog [bar] | -0.124...1.88 | ||||||
Titik akhir analog [bar] | 0.5...2.5 | ||||||
Dalam langkah [bar] | 0.002 | ||||||
Pengaturan pabrik |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 100 |
---|---|
Nilai proses peredam dAP [s] | 0.1...100 |
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0.1...100 |
Output analog waktu respons langkah [ms] | 25 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; output arus/tegangan; Peredam; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; titik nol; rentang |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 163 |
Data teknis
Berat [g] | 384 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dari rentang |
Keterangan
Catatan | penghentian produk |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|