• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PI7096

Flush pressure sensor with display

PI7096

PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P

Flush pressure sensor with display

PI7096

PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P

penghentian produk
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Produk alternatif: PI1005 atau PI1706 Perbandingan produk: PI7096 / PI1005 / PI1706 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru. tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Rentang pengukuran
-0.124...2.5 bar -124...2500 mbar
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi casing yang dapat diputar bebas 350°
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min. [bar] 50
Peringkat tekanan [bar] 20
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.5
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 85
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.124...2.5 bar -124...2500 mbar
Setpoin SP [bar] -0.12...2.5
Titik reset rP [bar] -0.124...2.496
Dalam langkah [bar] 0.002
Pengaturan pabrik
SP1 = 0.624 bar rP1 = 0.574 bar
SP2 = 1.874 bar rP2 = 1.824 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,05; (0...70 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,15; (0...70 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 6
Nilai proses peredam dAP [s] 0...100
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; Peredam; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display; titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 178
Data teknis
Berat [g] 405.5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); PTFE; baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 6 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
pengaturan parameter display alfanumerik, 4 digit
Unit display bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dari rentang
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.; tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas