• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PIM093

Pressure sensor with diagnostic function for pumps

PIM093

PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P

Pressure sensor with diagnostic function for pumps

PIM093

PIM025-RES30-KFPKG/US/ /P

penghentian produk
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Produk alternatif: PI1003 atau PI1703 Perbandingan produk: PIM093 / PI1003 / PI1703 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru. tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...25 bar -14.4...362.7 psi -0.1...2.5 MPa
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Instalasi casing yang dapat diputar bebas 350°
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min.
350 bar 5070 psi 35 MPa
Peringkat tekanan
100 bar 1450 psi 10 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.2
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 350
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz]
OUT2
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...25 bar -14.4...362.7 psi -0.1...2.5 MPa
Setpoin SP
-0.96...25 bar -13.8...362.7 psi -0.096...2.5 MPa
Titik reset rP
-1...24.96 bar -14.4...362.1 psi -0.1...2.469 MPa
Titik awal analog
-1...18.74 bar -14.4...271.8 psi -0.1...1.874 MPa
Titik akhir analog
5.24...25 bar 76.2...362.7 psi 0.524...2.5 MPa
Dalam langkah
0.02 bar 0.3 psi 0.002 MPa
Pengaturan pabrik
OU1 = Fnc OU2 = I
ASP = 0.00 bar AEP = 25.00 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,15; (0...70 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,1; (0...70 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 2.5
Nilai proses peredam dAP [s] 0...10
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...10
Output analog waktu respons langkah [ms] 0.2
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik nol; rentang
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 188
Data teknis
Berat [g] 413
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 4 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Keterangan
diagnosis pompa untuk pompa dengan kecepatan putaran konstan (deviasi +/- 10 % dari kecepatan putaran yang diadaptasi)
rentang kecepatan 40...3000 U/min
tekanan minimal untuk diagnosis pompa 0,5 bar
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.; tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas