• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Casing dari logam penuh dengan display untuk teknologi proses
  5. PIU707

Flush pressure sensor with display

PIU707

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Flush pressure sensor with display

PIU707

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Integrated temperature measurement via IO-Link
  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-50...1000 mbar -5...100 kPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...150
Tekanan ledakan min.
30000 mbar 3000 kPa
Peringkat tekanan
10000 mbar 1000 kPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif; vakum
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Watchdog terintegrasi ya
2 kawat
Tegangan pengoperasian [V] 20...30 DC
Konsumsi arus [mA] 3.5...21.5
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 1
3 kawat
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 0.5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
2 kawat
Beban maks. [Ω] 300
3 kawat
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 125
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-50...1000 mbar -5...100 kPa
Setpoin SP
-49...1000 mbar -4.9...100 kPa
Titik reset rP
-50...999 mbar -5...99.9 kPa
Titik awal analog
-50...800 mbar -5...80 kPa
Titik akhir analog
150...1000 mbar 15...100 kPa
Perbedaan min. antara SP dan rP
2 mbar 0.2 kPa
Dalam langkah
1 mbar 0.1 kPa
Pengaturan pabrik
SP1 =250 mbar rP1 = 230 mbar
SP2 = 750 mbar rP2 = 730 mbar
ASP = 0.00 mbar AEP = 1000 mbar
dAP = 2.00 s dAA =2.00 s
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -25...150
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 termasuk titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis; Turn down 1:1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Deviasi total pada rentang suhu
Rentang suhu deviasi total
-25...15 °C Deviasi karakteristik ± 0,05 % dari rentang / 10 K
15...80 °C Deviasi karakteristik
80...150 °C Deviasi karakteristik ± 0,1 % dari rentang / 10 K
Catatan tentang akurasi/deviasi untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Kemampuan pengulangan [K] ± 0,2
Resolusi [K] 0.2
Waktu respons
Nilai proses peredam dAP [s] 0...99.99
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...99.99
2 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 30
3 kawat
Waktu respons min. output peralihan (dAP) [ms] 3
Output analog waktu respons langkah [ms] 7
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 air ; > 0,9 m/s)
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 5.6
Tekanan resolusi IO-Link [mbar] 0.05
Suhu resolusi IO-Link [K] 0.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
tekanan 32
suhu 32
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; suhu internal; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan; Penghitung puncak tekanan
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1651
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61326-1
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 201
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. J048
Nomor file UL E174189
Data teknis
Berat [g] 172.6
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Torsi pengencangan [Nm] 35
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display LED, hijau
status peralihan LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Unit display mbar; kPa
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
pengaruh suhu sekitar terhadap akurasi
X suhu
Y deviasi total