• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Casing dari logam penuh dengan display untuk teknologi proses
  5. PIU805

Flush pressure sensor with display

PIU805

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Flush pressure sensor with display

PIU805

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Integrated temperature measurement via IO-Link
  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • fcm
  • ehedg_t
  • fda
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...4 bar -100...400 kPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...150
Tekanan ledakan min.
100 bar 10000 MPa
Peringkat tekanan
30 bar 3000 kPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif; vakum
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Watchdog terintegrasi ya
2 kawat
Tegangan pengoperasian [V] 20...30 DC
Konsumsi arus [mA] 3.5...21.5
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 1
3 kawat
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC
Konsumsi arus [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 0.5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20, dapat dibalik; (dapat diskalakan)
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
2 kawat
Beban maks. [Ω] 300
3 kawat
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 100
Frekuensi peralihan DC [Hz] 125
Beban maks. [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...4 bar -100...400 kPa
Setpoin SP
-0.994...4 bar -99.4...400 kPa
Titik reset rP
-1...3.994 bar -100...399.4 kPa
Titik awal analog
-1...3.2 bar -100...320 kPa
Titik akhir analog
0.2...4 bar -20...400 kPa
Perbedaan min. antara SP dan rP
0.006 bar 0.6 kPa
Dalam langkah
0.001 bar 0.1 kPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 1.00 bar rP1 = 0.92 bar
SP2 = 3.00 bar rP2 = 2.92 bar
ASP = 0.00 bar AEP = 4.00 bar
dAP = 2.00 s dAA =2.00 s
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran [°C] -25...150
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 termasuk titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis; Turn down 1:1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Deviasi total pada rentang suhu
Rentang suhu deviasi total
-25...15 °C Deviasi karakteristik ± 0,05 % dari rentang / 10 K
15...80 °C Deviasi karakteristik
80...150 °C Deviasi karakteristik ± 0,1 % dari rentang / 10 K
Catatan tentang akurasi/deviasi untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Kemampuan pengulangan [K] ± 0,2
Resolusi [K] 0.2
Waktu respons
Nilai proses peredam dAP [s] 0...99.99
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...99.99
2 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 30
3 kawat
Waktu respons min. output peralihan (dAP) [ms] 3
Output analog waktu respons langkah [ms] 7
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 air ; > 0,9 m/s)
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Waktu siklus proses min. [ms] 5.6
Tekanan resolusi IO-Link [bar] 0.0002
Suhu resolusi IO-Link [K] 0.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
tekanan 32
suhu 32
status perangkat 4
informasi peralihan binari 2
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; suhu internal; Penghitung jam pengoperasian; penghitung siklus peralihan; Penghitung puncak tekanan
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1649
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61326-1
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 201
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. J049
Nomor file UL E174189
Data teknis
Berat [g] 175.1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Torsi pengencangan [Nm] 20
Koneksi proses koneksi berulir G 1 ulir eksternal kerucut penyegel Perhatian: Unit hanya boleh dipasang dalam koneksi proses untuk kerucut penyegelan G1.; Kerucut penyegel G1A pada unit ini hanya cocok untuk adaptor dengan pembatas akhir logam.
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display LED, hijau
status peralihan LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Unit display bar; kPa
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas
Diagram dan grafik
pengaruh suhu sekitar terhadap akurasi
X suhu
Y deviasi total