Pressure switch with intuitive switch point setting
PK7530
PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W
Pressure switch with intuitive switch point setting
PK7530
PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5 |
Aplikasi
Aplikasi | untuk aplikasi industri | ||
---|---|---|---|
Media | cairan dan gas | ||
Suhu media [°C] | -25...80 | ||
Tekanan ledakan min. |
|
||
Peringkat tekanan |
|
||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9.6...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 25 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 500 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
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
Setpoin SP |
|
||
Histeresis |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X16] | < ± 2,5; (Akurasi pengaturan) |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X16] | < ± 0,5; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X16] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi suhu per 10 K | < ± 0.5 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | ring pengaturan |
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
MTTF [ANN] | 668 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 96.2 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 27 / L = 71.6 |
Material | PBT; PC; FKM; baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); FKM |
Siklus tekanan min. | 50 juta |
Torsi pengencangan [Nm] | 25 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5 |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||
---|---|---|---|
Dengan skala | ya |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|