• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Flush mountable untuk aplikasi industri
  5. PL1503

Flush pressure transmitter

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

Flush pressure transmitter

PL1503

PL-025-REA12-A-DKG/US/ /

  • Integrated temperature measurement via IO-Link
  • Precise analogue output and user-friendly communication via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-1...25 bar -14.5...362.6 psi -0.1...2.5 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran sel pengukur tekanan keramik-kapasitif
Pemantauan suhu ya
Aplikasi flush mountable untuk aplikasi industri; untuk aplikasi industri
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; Cairan; media lain berdasarkan permintaan
Suhu media [°C] -25...110; (pemasangan flush dengan nol kebocoran menggunakan segel antar logam. untuk suhu yang diperkenankan dari versi penyegelan lain, lihat material penyegel di bagian "Aksesori")
Tekanan ledakan min.
280 bar 3600 psi 28 MPa
Peringkat tekanan
130 bar 1885 psi 13 MPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif; vakum
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.6...30 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Watchdog terintegrasi ya
2 kawat
Konsumsi arus [mA] 3.5...21.5
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 1
3 kawat
Konsumsi arus [mA] < 30
Waktu penundaan pengaktifan [s] < 0.5
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal analog; IO-Link (dapat dikonfigurasi)
Jumlah output digital 1; (IO-Link)
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan; 1:5)
Beban maks. [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Tahan dari hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...25 bar -14.5...362.6 psi -0.1...2.5 MPa
Titik awal analog
-1...20 bar -14.5...290.1 psi -0.1...2 MPa
Titik akhir analog
4...25 bar 58...362.6 psi 0.4...2.5 MPa
Dalam langkah
0.005 bar 0.5 psi 0.0005 MPa
Pengaturan pabrik
ASP = 0.0 bar AEP = 25.0 bar
ASP = 0.0 MPa AEP = 2.5 MPA
ASP = 0.0 psi AEP = 362.6 psi
Pemantauan suhu
Rentang pengukuran
-25...110 °C -13...230 °F
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,5; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Pemantauan suhu
Akurasi [K] ± 2,5 K + (0,045 x (suhu sekitar - suhu media))
Waktu respons
Nilai proses peredam dAP [s] 0...99.99
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...99.99
2 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 12
3 kawat
Output analog waktu respons langkah [ms] 3
Pemantauan suhu
Respons dinamis T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 air; > 0,9 m/s)
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mode SIO tidak
Tipe port master yang diperlukan A; (bila pin 2 tidak terhubung: B)
Waktu siklus proses min. [ms] 3.5
Tekanan resolusi IO-Link [bar] 0.005
Suhu resolusi IO-Link [K] 0.2
Data proses IO-Link (bersiklus)
fungsi panjang bit
tekanan 16
suhu 16
status perangkat 4
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) tag spesifik aplikasi; suhu internal
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1438
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 68; IP 69
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61326-1
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 427
Persetujuan UL
Tipe penutup Type 1
Persetujuan UL no. J051
Nomor file UL E174189
Data teknis
Berat [g] 85.3
Material baja tahan karat (1.4435 / 316L); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4435 / 316L); Al2O3 (keramik); karakteristik permukaan : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM untuk penyegelan dengan segel DIN EN ISO 1179-2, lihat petunjuk pengoperasian)
Siklus tekanan min. 100 juta
Torsi pengencangan [Nm] 25
Koneksi proses koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal
Elemen display/pengoperasian
Display
status pengoperasian 2 LED, hijau
Aksesori
Item dikirim
Gasket: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Aksesori (opsional)
Gasket: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Gasket: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Gasket: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-ring: 16,4 x 1, FKM (-15...110°C), E30510
O-ring: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-ring: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas