Flush pressure transmitter
PL1506
PL-2,5-REA12-A-DKG/US/ /
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Elemen pengukuran | sel pengukur tekanan keramik-kapasitif | |||
Pemantauan suhu | ya | |||
Aplikasi | flush mountable untuk aplikasi industri; untuk aplikasi industri | |||
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; Cairan; media lain berdasarkan permintaan | |||
Suhu media [°C] | -25...110; (pemasangan flush dengan nol kebocoran menggunakan segel antar logam. untuk suhu yang diperkenankan dari versi penyegelan lain, lihat material penyegel di bagian "Aksesori") | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif; vakum | |||
Tanpa ruang mati | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9.6...30 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Watchdog terintegrasi | ya |
Konsumsi arus [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 1 |
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
---|---|
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog; IO-Link (dapat dikonfigurasi) |
Jumlah output digital | 1; (IO-Link) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan; 1:5) |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titik awal analog |
|
|||||||||
Titik akhir analog |
|
|||||||||
Dalam langkah |
|
|||||||||
Pengaturan pabrik |
|
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,5; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Akurasi [K] | ± 2,5 K + (0,045 x (suhu sekitar - suhu media)) |
---|
Waktu respons
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...99.99 |
---|---|
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...99.99 |
Output analog waktu respons langkah [ms] | 12 |
---|
Output analog waktu respons langkah [ms] | 3 |
---|
Respons dinamis T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 air; > 0,9 m/s) |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Mode SIO | tidak | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A; (bila pin 2 tidak terhubung: B) | ||||||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.5 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [mbar] | 0.5 | ||||||||
Suhu resolusi IO-Link [K] | 0.2 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; suhu internal | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||
MTTF [ANN] | 427 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 112.75 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4435 / 316L); Al2O3 (keramik); karakteristik permukaan : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM untuk penyegelan dengan segel DIN EN ISO 1179-2, lihat petunjuk pengoperasian) |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Torsi pengencangan [Nm] | 25 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/2 ulir eksternal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|