• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PL2058

Flush pressure transmitter

PL2058

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

Flush pressure transmitter

PL2058

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

penghentian produk
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Produk alternatif: PI1008 atau PM1708 Perbandingan produk: PL2058 / PI1008 / PM1708 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru. tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-0.0125...0.25 bar -12.5...250 mbar
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min. [mbar] 30000
Peringkat tekanan [mbar] 6000
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 14...30 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Prinsip pengukuran hidrostatis
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.0125...0.25 bar -12.5...250 mbar
Titik awal analog [mbar] -12.5...100
Titik akhir analog [mbar] 50...250
Dalam langkah [mbar] 0.5
Pengaturan pabrik
ASP = 0.0 mbar AEP = 250.0 mbar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,1; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,4; (0...80 °C)
Waktu respons
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik nol; rentang
Interface
Interface komunikasi EPS
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 1 GHz / Akurasi < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 271
Data teknis
Berat [g] 318.5
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.; tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas