Flush pressure sensor
PM1743
PM-040-REA01-E-ZVG/US
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Elemen pengukuran | sel pengukur tekanan keramik-kapasitif | |||
Pemantauan suhu | tidak | |||
Aplikasi | flush mountable untuk industri makanan dan minuman | |||
Media | media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...150 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif; vakum | |||
Tanpa ruang mati | ya | |||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 60 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Watchdog terintegrasi | ya |
Konsumsi arus [mA] | 3.5...21.5 |
---|---|
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 1 |
Konsumsi arus [mA] | < 45 |
---|---|
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.5 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Jumlah output digital | 1; (IO-Link) |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20; (dapat diskalakan) |
Beban maks. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||
---|---|---|---|---|
Titik awal analog |
|
|||
Titik akhir analog |
|
|||
Dalam langkah |
|
|||
Pengaturan pabrik |
|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,2; (linearitas termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan, pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun) | ||||||||
Deviasi total pada rentang suhu |
|
||||||||
Catatan tentang akurasi/deviasi | untuk detail lebih lanjut lihat bagian Diagram dan grafik |
Waktu respons
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...4 |
---|
Output analog waktu respons langkah [ms] | 30 |
---|
Output analog waktu respons langkah [ms] | 7 |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mode SIO | tidak | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 3 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 3.2 | ||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 0.01 | ||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi; suhu internal | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 320 | ||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 272.6 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT |
Material yang kontak dengan media | keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4435 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Torsi pengencangan [Nm] | 35 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1 ulir eksternal Aseptoflex Vario |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|
Diagram dan grafik
pengaruh suhu sekitar terhadap akurasi
|
|
---|