• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PM2056

Flush pressure transmitter

PM2056

PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

Flush pressure transmitter

PM2056

PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P

penghentian produk
Tanggal penghentian: 03/31/2024
Produk alternatif: PI1005 atau PM1706 Perbandingan produk: PM2056 / PI1005 / PM1706 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Jangan digunakan untuk projek baru. tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-0.13...2.5 bar -130...2500 mbar -1.8...36.3 psi -13...250 kPa
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi flush mountable untuk industri makanan dan minuman
Media media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi; cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Tekanan ledakan min.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Peringkat tekanan
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Tanpa ruang mati ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 14...30 DC
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Prinsip pengukuran hidrostatis
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 1
Sinyal output sinyal analog
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.13...2.5 bar -130...2500 mbar -1.8...36.3 psi -13...250 kPa
Titik awal analog
-0.13...1.88 bar -1.8...27.2 psi -13...188 kPa
Titik akhir analog
0.5...2.5 bar 7.3...36.3 psi 50...250 kPa
Dalam langkah
0.01 bar 0.1 psi 1 kPa
Pengaturan pabrik
ASP = 0.0 bar AEP = 2.50 bar
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitas, termasuk histeresis dan kemampuan pengulangan , pengaturan nilai batas sesuai DIN EN IEC 62828-1)
Deviasi linearitas [X21] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,1; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter titik nol; rentang
Interface
Interface komunikasi EPS
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 1 GHz / Akurasi < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 271
Data teknis
Berat [g] 472
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Material yang kontak dengan media keramik (99,9 % Al2O3); baja tahan karat (1.4404 / 316L); karakteristik permukaan: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir Aseptoflex ulir eksternal Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Keterangan
Keterangan
Kualifikasi 3-A hanya berlaku jika adaptor dengan kualifikasi 3-A digunakan untuk pemasangan.
Catatan Jangan digunakan untuk projek baru.; tidak ada lagi adaptor tersedia sebagai aksesori
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas