• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PN3002

Pressure sensor with display

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

Pressure sensor with display

PN3002

PN-100-SBR14-MFPKG/US/ /V

penghentian produk
Produk alternatif: PN3092 Perbandingan produk: PN3002 / PN3092 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
650 bar 9400 psi 65 MPa
Peringkat tekanan
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Pelindung tegangan berlebih ya; (< 40 V)
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Setpoin SP
1...100 bar 20...1450 psi 0.1...10 MPa
Titik reset rP
0.5...99.5 bar 10...1440 psi 0.05...9.95 MPa
Dalam langkah
0.5 bar 10 psi 0.05 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 25.0 bar rP1 = 23.0 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,25
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] 0,2; (-20...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] 0,2; (-20...80 °C)
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0; 0,2...50
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 213
Data teknis
Berat [g] 261
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau
status peralihan LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas