• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PN3003

Pressure sensor with display

PN3003

PN-025-RBR14-MFPKG/US/ /V

Pressure sensor with display

PN3003

PN-025-RBR14-MFPKG/US/ /V

penghentian produk
Produk alternatif: PN3093 Perbandingan produk: PN3003 / PN3093 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • cul
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
0...25 bar 0...363 psi 0...2.5 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
350 bar 5075 psi 35 MPa
Peringkat tekanan
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Pelindung tegangan berlebih ya; (< 40 V)
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 1
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...25 bar 0...363 psi 0...2.5 MPa
Setpoin SP
0.2...25 bar 4...362 psi 0.02...2.5 MPa
Titik reset rP
0.1...24.9 bar 2...360 psi 0.01...2.49 MPa
Dalam langkah
0.1 bar 2 psi 0.01 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 6.3 bar rP1 = 5.8 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,25
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] 0,2; (-20...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] 0,2; (-20...80 °C)
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0; 0,2...50
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 213
Data teknis
Berat [g] 260.6
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau
status peralihan LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas