- Produk
- PN3007
Pressure sensor with display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Pressure sensor with display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
penghentian produk
Produk alternatif: PN3097 Perbandingan produk: PN3007 / PN3097 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | ||
---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Suhu media [°C] | -25...80 |
Tekanan ledakan min. [mbar] | 30000 |
Peringkat tekanan [mbar] | 10000 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya; (< 40 V) |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||
---|---|---|---|---|
Setpoin SP [mbar] | 10...1000 | |||
Titik reset rP [mbar] | 5...995 | |||
Dalam langkah [mbar] | 5 | |||
Pengaturan pabrik |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,25 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | 0,2; (-20...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | 0,2; (-20...80 °C) |
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Output analog waktu respons maks. [ms] | 3 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 213 |
Data teknis
Berat [g] | 261 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 91.5 |
Material | baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | mbar; kPa; psi; inHg |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|