Pressure sensor with display
PN3570
PN-400-SEG14-MFRKG/US/ /V
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2); ulir internal:M5 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
Media | cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -25...80 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1; Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 1 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Setpoin SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Titik reset rP |
|
|||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
|||
Dalam langkah |
|
Setpoin SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Titik reset rP |
|
|||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
|||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,25 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | 0,2; (-25...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | 0,2; (-25...80 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 3 |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...4 |
Peredam untuk output analog dAA [s] | 0...4 |
Output analog waktu respons maks. [ms] | 3 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Mode SIO | ya | ||||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||||
Data proses analog | 1 | ||||||
Data proses binari | 1 | ||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||
Catatan |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 1 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link [MPa] | 0.1 | ||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu siklus proses min. [ms] | 3 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [bar] | 0.2 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [MPa] | 0.02 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 190 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 260.5 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material yang kontak dengan media | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Torsi pengencangan [Nm] | 25...35; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan) |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2); ulir internal:M5 |
Penyegelan proses koneksi | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|