- Produk
- PN7002
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||
Media | cairan dan gas | |||
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk | penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan | |||
Suhu media [°C] | -25...80 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya; (< 40 V) |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
||||||
Titik reset rP |
|
||||||
Dalam langkah |
|
||||||
Pengaturan pabrik |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,25 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | 0,2; (-20...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | 0,2; (-20...80 °C) |
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; fungsi diagnostik; logic peralihan; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | tidak ada profil | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Data proses analog | 1 | ||||
Data proses binari | 2 | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 219 | ||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 260.2 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 91.5 |
Material | baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |