• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PN7060

Pressure sensor with display

PN7060

PN-600-SBR14-QFRKG/US/ /V

Pressure sensor with display

PN7060

PN-600-SBR14-QFRKG/US/ /V

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
penghentian produk
Produk alternatif: PN7160 Perbandingan produk: PN7060 / PN7160 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Rentang pengukuran
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Peringkat tekanan
800 bar 11600 psi 80 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 35
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Pelindung tegangan berlebih ya; (< 40 V)
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Setpoin SP
6...600 bar 100...8700 psi 0.6...60 MPa
Titik reset rP
3...597 bar 50...8650 psi 0.3...59.7 MPa
Dalam langkah
3 bar 50 psi 0.3 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 150 bar rP1 = 138 bar
SP2 = 450 bar rP2 = 438 bar
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 1,0
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] 0,2; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; fungsi diagnostik; logic peralihan; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil tidak ada profil
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 1
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 2.3
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 315
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 219
Data teknis
Berat [g] 272.5
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 50 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal
Elemen pembatas terintegrasi tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas