• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. PN7200

Pressure sensor with display

PN7200

PN-400-SBN14-QFRKG/US/ /V

Pressure sensor with display

PN7200

PN-400-SBN14-QFRKG/US/ /V

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
penghentian produk
Produk alternatif: PN7270 Perbandingan produk: PN7200 / PN7270 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Koneksi proses koneksi berulir 1/4" NPT ulir eksternal
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Peringkat tekanan
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...36 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 50
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Pelindung tegangan berlebih ya; (< 40 V)
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 170
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Setpoin SP
4...400 bar 60...5790 psi 0.4...40 MPa
Titik reset rP
2...398 bar 30...5760 psi 0.2...39.8 MPa
Dalam langkah
2 bar 30 psi 0.2 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 1440 psi rP1 = 1320 psi
SP2 = 4350 psi rP2 = 4230 psi
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,25
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] 0,2; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; fungsi diagnostik; logic peralihan; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Profil tidak ada profil
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 1
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 2.3
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 326
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 237
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 275.5
Material baja tahan karat (1.4301/304); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir 1/4" NPT ulir eksternal
Elemen pembatas terintegrasi tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
display fungsi display alfanumerik, 4 digit
nilai yang diukur display alfanumerik, 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas