Pressure sensor with display
PN7699
PN-1-1BREN14-QFRKG/US/ /V
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||||
Koneksi proses | koneksi berulir 1/4" NPT ulir eksternal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elemen pengukuran | sel pengukur tekanan keramik-kapasitif | |||||
Aplikasi | untuk aplikasi industri | |||||
Media | cairan dan gas | |||||
Suhu media [°C] | -25...80 | |||||
Tekanan ledakan min. |
|
|||||
Peringkat tekanan |
|
|||||
Tipe tekanan | tekanan relatif; vakum | |||||
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 35 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan; IO-Link; (bisa dikonfigurasi) |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Setpoin SP |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titik reset rP |
|
||||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
||||
Dalam langkah |
|
Setpoin SP |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Titik reset rP |
|
||||
Perbedaan min. antara SP dan rP |
|
||||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,25 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 3 |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0...50 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display |
---|
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Mode SIO | ya | ||||||||
Tipe port master yang diperlukan | A; (bila pin 2 tidak terhubung: B) | ||||||||
DeviceID yang didukung |
|
||||||||
Catatan |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu siklus proses min. [ms] | 2.3 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link [mbar] | 1 | ||||||
Tekanan resolusi IO-Link [MPa] | 0.001 | ||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waktu siklus proses min. [ms] | 3 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [mbar] | 1 | ||||||||
Tekanan resolusi IO-Link [MPa] | 0.001 | ||||||||
Data proses IO-Link (bersiklus) |
|
||||||||
Fungsi IO-Link (tidak bersiklus) | tag spesifik aplikasi |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 260 | ||||
Persetujuan UL |
|
||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 243.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Torsi pengencangan [Nm] | 2...3 putaran setelah pengencangan dengan tangan; torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan |
Koneksi proses | koneksi berulir 1/4" NPT ulir eksternal |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|