- Produk
- PNI021
Pressure sensor with analogue input
PNI021
PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V
Pressure sensor with analogue input
PNI021
PNI250-SBR14-QFRKG/US/ V
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|---|
Rentang pengukuran [bar] | 0...250 |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk | penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan |
Suhu media [°C] | -25...80 |
Tekanan ledakan min. [bar] | 850 |
Peringkat tekanan [bar] | 400 |
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 90 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.2 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
---|---|
Tahanan input [Ω] | 300 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...10 |
Tahanan input [kΩ] | 90 |
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 170 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran [bar] | 0...250 | |
---|---|---|
Setpoin SP [bar] | -62...250 | |
Catatan tentang setpoint SP |
|
|
Titik reset rP [bar] | -63...249 | |
Catatan tentang titik reset rP |
|
|
Dalam langkah [bar] | 1 |
Akurasi/deviasi
Deviasi karakteristik [X16] | < ± 0,6 |
---|---|
Deviasi suhu per 10 K | < ± 0.3 |
Input analog deviasi karakteristik | < ± 0.3 |
Input analog deviasi suhu per 10 K | < ± 0.1 |
Input analog deviasi suhu [°C] | 0...80 |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 3 |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Nilai proses peredam dAP [s] | 0...4 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tombol pemrograman |
---|---|
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; logic peralihan; input arus/tegangan; Peredam; adaptasi nilai yang ditampilkan; display dapat diputar dan dinonaktifkan; Unit display |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 152 | ||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 293 |
---|---|
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 91.5 |
Material | baja tahan karat (1.4305/303); PBT; PC; PA; FKM |
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM |
Siklus tekanan min. | 100 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir internal |
Elemen pembatas terintegrasi | tidak (dapat dipasang sebagai tambahan) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | bar; psi; MPa |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|