• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Tipe PN/PE dengan display digital
  5. PNU096

Pressure sensor with display

PNU096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V

Pressure sensor with display

PNU096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V

  • Convenient operation via buttons or parameter setting via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Rentang pengukuran
-0.125...2.5 bar -125...2500 mbar -12.5...250 kPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal (DIN EN ISO 1179-2)
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Elemen pengukuran sel pengukur tekanan keramik-kapasitif
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...80
Tekanan ledakan min.
50 bar 5000 kPa
Peringkat tekanan
20 bar 2000 kPa
Resistensi vakum [mbar] -1000
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA] < 35
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2; Jumlah output analog: 1
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; sinyal analog; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP/NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] < 500
Jumlah output analog 1
Output arus analog [mA] 4...20; (dapat diskalakan 1:5)
Beban maks. [Ω] 500
Output tegangan analog [V] 0...10; (dapat diskalakan 1:5)
Resistensi beban min. [Ω] 2000
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-0.125...2.5 bar -125...2500 mbar -12.5...250 kPa
Setpoin SP
-0.11...2.5 bar -11...250 kPa
Titik reset rP
-0.12...2.49 bar -12...249 kPa
Titik awal analog
-0.125...2 bar -12.5...200 kPa
Titik akhir analog
0.375...2.5 bar 37.5...250 kPa
Dalam langkah
0.005 bar 0.5 kPa
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K; Turn down 1:1)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 bulan)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Catatan tentang akurasi/deviasi akurasi titik peralihan, kesalahan linearitas pada DNV GL: < ± 1%: < ± 1%
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 1.5
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] 0...50
Nilai proses peredam dAP [s] 0...4
Peredam untuk output analog dAA [s] 0...4
Output analog waktu respons maks. [ms] 3
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display; output arus/tegangan
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.1
Standar SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 1
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 2.3
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 1663
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tahan guncangan
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 167
Persetujuan UL
Persetujuan UL no. J012
Nomor file UL E174189
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 215.8
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4404 / 316L); AI2O3 (96%; keramik); FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Torsi pengencangan [Nm] 25...35; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan)
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir internal (DIN EN ISO 1179-2)
Elemen pembatas terintegrasi tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)
Elemen display/pengoperasian
Display
Unit display 3 x LED, hijau (bar, kPa)
status peralihan 2 x LED, kuning
nilai yang diukur display alfanumerik, merah/hijau 4 digit
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas