• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Dua output peralihan
  5. PP0520

Pressure switch with ceramic measuring cell

PP0520

PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V

Pressure switch with ceramic measuring cell

PP0520

PP-400-SBG14-QFNKG/US/ /V

  • ce
  • ukca
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk penggunaan pada gas dengan tekanan> 25 bar hanya atas permintaan
Suhu media [°C] -25...90
Tekanan ledakan min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Peringkat tekanan
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.6...36 DC; (mode komunikasi: 18...32)
Konsumsi arus [mA] < 45
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan
Desain kelistrikan NPN
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 170
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Setpoin SP
4...400 bar 60...5790 psi 0.4...40 MPa
Titik reset rP
2...398 bar 30...5760 psi 0.2...39.8 MPa
Dalam langkah
2 bar 30 psi 0.2 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,1
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 3
Nilai proses peredam dAP dalam langkah [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 68; (7 hari / kedalaman air 1 m / 0,1 bar)
Pengujian/persetujuan
EME
ketahanan EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV pelepasan daya kontak / 15 kV pembuangan udara
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV klem koneksi
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV suplai / 1 kV sinyal untuk unit DC
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 30 V
Tahan guncangan
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 kategori 3
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 kategori 2
MTTF [ANN] 309
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 216
Material baja tahan karat (1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5
Elemen pembatas terintegrasi ya
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 2 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
Fungsi adaptasi ya
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A