• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor tekanan/Sensor vakum
  4. Dua output peralihan
  5. PP7554

Pressure switch with ceramic measuring cell

PP7554

PP-010-RBG14-QFPKG/US/ /V

Pressure switch with ceramic measuring cell

PP7554

PP-010-RBG14-QFPKG/US/ /V

  • User-friendly communication and parameterisation via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Karakteristik produk
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Rentang pengukuran
-1...10 bar -14.5...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5
Aplikasi
Aplikasi untuk aplikasi industri
Media cairan dan gas
Suhu media [°C] -25...90
Tekanan ledakan min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Peringkat tekanan
75 bar 1087 psi 7.5 MPa
Tipe tekanan tekanan relatif; vakum
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 9.6...36 DC; (mode komunikasi: 18...32)
Konsumsi arus [mA] < 45
Resistensi isolasi min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Kelas perlindungan III
Pelindung polaritas terbalik ya
Waktu penundaan pengaktifan [s] 0.3
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah output digital: 2
Output
Jumlah total output 2
Sinyal output sinyal peralihan; IO-Link; (bisa dikonfigurasi)
Desain kelistrikan PNP
Jumlah output digital 2
Fungsi output biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250
Frekuensi peralihan DC [Hz] 170
Pelindung hubung singkat ya
Tipe pelindung hubung singkat berpulsa
Pelindung beban berlebih ya
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran
-1...10 bar -14.5...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
Setpoin SP
-0.9...10 bar -13...145 psi -0.09...1 MPa
Titik reset rP
-0.95...9.95 bar -14...144 psi -0.095...0.995 MPa
Dalam langkah
0.05 bar 1 psi 0.005 MPa
Pengaturan pabrik
SP1 = 2.50 bar rP1 = 2.30 bar
SP2 = 7.50 bar rP2 = 7.30 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] < ± 0,5
Kemampuan pengulangan [X21] < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K)
Deviasi karakteristik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas)
Deviasi histeresis [X21] < ± 0,1
Stabilitas jangka panjang [X21] < ± 0,1; (per tahun)
Titik nol koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Rentang koefisien suhu [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Waktu respons
Waktu respons [ms] < 3
Nilai proses peredam dAP dalam langkah [s] 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500
Interface
Interface komunikasi IO-Link
Tipe transmisi COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link 1.0
Profil tidak ada profil
Mode SIO ya
Tipe port master yang diperlukan A
Data proses analog 1
Data proses binari 2
Waktu siklus proses min. [ms] 2.3
DeviceID yang didukung
Tipe operasi DeviceID
default 6
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 68; (7 hari / kedalaman air 1 m / 0,1 bar)
Pengujian/persetujuan
EME
ketahanan EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 4 kV pelepasan daya kontak / 15 kV pembuangan udara
EN 61000-4-3 HF dipancarkan 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV klem koneksi
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV suplai / 1 kV sinyal untuk unit DC
EN 61000-4-6 HF dihantarkan 10 V
ketahanan sesuai pedoman otomotif 1995/54/EC / 04/104EG / 05/83/EG
pengujian ruang penyerap sesuai ISO 11452-2: 80 V/m
EN 50155 Klasse T3, C1, S1
Tahan guncangan
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
DIN EN 61373 kategori 3
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 60068-2-64 14 g
DIN EN 61373 kategori 2
MTTF [ANN] 310
Pressure Equipment Directive Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan
Data teknis
Berat [g] 226
Material baja tahan karat (1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4305/303); keramik; FKM
Siklus tekanan min. 100 juta
Koneksi proses koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal ulir internal:M5
Elemen pembatas terintegrasi tidak (dapat dipasang sebagai tambahan)
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi 2 x LED, hijau
status peralihan 2 x LED, kuning
Fungsi adaptasi ya
Keterangan
Keterangan
dengan mengacu pada UL: "tegangan terbatas" dengan pelindung kelebihan arus sesuai dengan UL508
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A