Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/8 ulir internal |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri | ||||
Media | udara kompresi | ||||
Berdasarkan kondisinya, cocok untuk | media lain berdasarkan permintaan | ||||
Suhu media [°C] | 0...60 | ||||
Tekanan ledakan min. |
|
||||
Peringkat tekanan |
|
||||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | ||||
Tipe tekanan | tekanan relatif; vakum |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...32 DC; (sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Pelindung tegangan berlebih | ya; (< 40 V) |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | 0.3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 2 |
---|
Output
Jumlah total output | 2 |
---|---|
Sinyal output | sinyal peralihan |
Desain kelistrikan | PNP |
Jumlah output digital | 2 |
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | < 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Setpoin SP |
|
|||||
Titik reset rP |
|
|||||
Dalam langkah |
|
Akurasi/deviasi
Akurasi titik peralihan [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,1; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = pengaturan nilai batas) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,25 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,05; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | 0,2; (0...60 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | 0,2; (0...60 °C) |
Waktu respons
Waktu respons [ms] | < 2.5 |
---|---|
Waktu penundaan yang dapat diprogram dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | histeresis/jendela; biasanya terbuka/biasanya tertutup; fungsi diagnostik; logic peralihan; penundaan pengaktif/penonaktifan; Peredam; Unit display |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 455 | ||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 85 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 42 x 30 x 32 |
Material | PBT; FKM; poliester |
Material yang kontak dengan media | kuningan; FKM; silikon (dilapisi); PBT |
Siklus tekanan min. | 50 juta |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/8 ulir internal |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit display | bar; kPa; psi; inHg |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|