Pressure transmitter
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
Pressure transmitter
PT5043
PT-040-SEG14-A-ZVG/VE
Karakteristik produk
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rentang pengukuran |
|
|||
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplikasi
Elemen pengukuran | sel film tipis logam | |||
---|---|---|---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi peralatan bergerak; untuk aplikasi industri | |||
Media | cairan dan gas | |||
Suhu media [°C] | -40...125 | |||
Tekanan ledakan min. |
|
|||
Peringkat tekanan |
|
|||
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
|||
Resistensi vakum [mbar] | -1000 | |||
Tipe tekanan | tekanan relatif |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...36 DC |
---|---|
Resistensi isolasi min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 0.1 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1 |
---|
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Sinyal output | sinyal analog |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 4...20 |
Beban maks. [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengukuran |
|
---|
Akurasi/deviasi
Kemampuan pengulangan [X21] | < ± 0,05; (dengan fluktuasi suhu < 10 K) |
---|---|
Deviasi karakteristik [X21] | < ± 0,5; (termasuk deviasi ketika terlalu dikencangkan, titik nol dan kesalahan rentang, non-linearitas, histeresis) |
Deviasi linearitas [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deviasi histeresis [X21] | < ± 0,2 |
Stabilitas jangka panjang [X21] | < ± 0,1; (per 6 bulan) |
Titik nol koefisien suhu [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Rentang koefisien suhu [X22] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Waktu respons
Output analog waktu respons langkah [ms] | 2 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||||||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||||||
MTTF [ANN] | 715 | ||||||||||||||
Persetujuan UL |
|
||||||||||||||
Pressure Equipment Directive | Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan |
Data teknis
Berat [g] | 67 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4404 / 316L); PPS |
Material yang kontak dengan media | 1.4542 (17-4 PH / 630); baja tahan karat (1.4305/303) |
Siklus tekanan min. | 60 juta; (pada 1,2 kali tekanan nominal) |
Torsi pengencangan [Nm] | 25...35; (torsi pengencangan yang direkomendasikan; tergantung pada pelumasan, segel, dan peringkat tekanan) |
Koneksi proses | koneksi berulir G 1/4 ulir eksternal (DIN EN ISO 1179-2) |
Penyegelan proses koneksi | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemen pembatas terintegrasi | ya |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Konektor: 1 x colokan katup tipe A DIN (EN175301-803-A) |
---|
Diagram dan grafik
kurva beban karakteristik output arus
|
|
---|